Produkt CABLE5X0.34-XX-PUR-BK-100M/TXL
Kabely pro senzory a akční členy / PUR
metráž
Ident.číslo: 6627998- počet pinů: 5
- materiál pláště: PUR
- barva pláště černá
- vhodný pro vlečné řetězy
- odolnost vůči chemikáliím, olejům a UV záření
- samozhášivý (FT2 dle UL 1581, IEC 60332-2-2)
- vhodný pro svařovny
- bez halogenů, silikonu, PVC a LABS
- vysoká odolnost vůči otěru
- stupeň krytí: IP67, IP69K
- délka kabelu: 100 m

Všeobecné údaje
EAN | 4047101278965 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27069090 -/- kabel, vedení |
Tarifní číslo zboží | 85444995900 |
Země původu | PL |
Hmotnost | 3519 g |
Technické údaje
Použití | Signál |
Počet vodičů | 5 |
Průřez žíly | 0.34 mm² |
Průměr kabelu | Ø 5.5 mm |
Délka kabelu | 100.0 m |
Materiál kabelu | PUR, černá |
Zvláštní vlastnosti | vhodný pro vlečné řetězy |
Montážní příslušenství
![]() |
TORQUE-WRENCH-SET-AS
Sada momentových klíčů, rukojeť s nastavením momentu 0,4 - 1 Nm, klíč pro M12 (SW14) |
6936170 |
![]() |
BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL
Popisovací štítek pro kabely řady TEL a TXL, délka: 18 mm, výška: 4 mm, materiál: polykarbonát (PC), barva: bílá, bez halogenů, samozhášivý |
6936206 |
Připojovací příslušenství
![]() |
LABEL-HOLDER-FLEX-PVC
Držák štítků z PVC pro identifikaci propojovacích kabelů (produktové řady TEL/TXL); pro průměry kabelů: 50 ks |
100048170 |