Produkt  CABLE3X0.34-XX-PUR-BK-100M/TXL

Kabely pro senzory a akční členy / PUR

metráž

Ident.číslo: 6627992
    • počet pinů: 3
    • materiál pláště: PUR
    • barva pláště černá
    • vhodný pro vlečné řetězy
    • odolnost vůči chemikáliím, olejům a UV záření
    • samozhášivý (FT2 dle UL 1581, IEC 60332-2-2)
    • vhodný pro svařovny
    • bez halogenů, silikonu, PVC a LABS
    • vysoká odolnost vůči otěru
    • stupeň krytí: IP67, IP69K
    • délka kabelu: 100 m
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101278910
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27069090 -/- kabel, vedení
Tarifní číslo zboží 85444995900
Země původu PL
Hmotnost 2468 g

Technické údaje

Použití Signál
Počet vodičů 3
Průřez žíly 0.34  mm²
Průměr kabelu Ø  4.3 mm
Délka kabelu 100.0  m
Materiál kabelu PUR, černá
Zvláštní vlastnosti vhodný pro vlečné řetězy

Montážní příslušenství

6936170
6936206

Připojovací příslušenství

100048170

Select Country

Turck worldwide

to top