Produkt VAS04-K81E-0.6-RSC5T/TXL
Ventilový konektor, pouzdro A
Propojovací kabel
Ident.číslo: 6606726- ventilový konektor typ A 3pinový + PE
- dle DIN EN 175301-803
- v souladu s RoHS
- stupeň krytí: IP65, IP67, IP68
- bez ochranného obvodu
- zástrčka M12 přímá 4pinová + PE
- materiál pláště: PUR
- barva pláště černá
- vhodný pro vlečné řetězy
- odolnost vůči chemikáliím a olejům
- odolné UV a ozónu
- samozhášivý
- bez halogenů, silikonu, PVC a LABS
- délka kabelu: 0,6 m

Všeobecné údaje
EAN | 4047101339154 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 68 g |
Technické údaje
Použití | Signál |
Tvar pouzdra | Propojovací kabel |
Konektor A | ventilový konektor, ventilový konektor A |
Počet pinů | 3+PE |
Tělo zásuvky | plast, TPU, černá / průsvitná |
Ochranný prvek | bez ochranného obvodu |
Indikace stavu výstupu | LED, žlutá / zelená |
Konektor B | zástrčka, přímé |
Počet pólů | 4+PE |
Jmenovité napětí | 24 V |
Proudové zatížení | 4 A |
Průměr kabelu | Ø 5.2 mm |
Délka kabelu | 0.60 m |
Materiál kabelu | PUR, černá |
Počet žil | 4 |
Stupeň krytí | IP65, IP67, IP68 |