Produkt WKM52-2-WSM52
Napájecí kabel, PUR
Propojovací kabel
Ident.číslo: 6604801- napájecí kabel: 5 × 1,5 mm2
- materiál pláště: PUR, barva: šedá
- průměr pláště: 8,5 mm
- vhodný pro vlečné řetězy
- odolný vůči oleji a nehořlavý
- bez halogenů
- zástrčka úhlová 7/8"
- zásuvka úhlová 7/8"
- délka kabelu: 2 m

Všeobecné údaje
EAN | 4047106131456 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230209 -/- napájení |
Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
Země původu | CN |
Hmotnost | 337 g |
Technické údaje
Použití | Napájení |
Tvar pouzdra | Propojovací kabel |
Konektor A | zásuvka, 7/8″-16UN, úhlový |
Počet pinů | 4+PE |
Tělo zásuvky | plast, TPU, černá |
Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno |
Konektor B | zástrčka, 7/8″-16UN, úhlové |
Počet pólů | 4+PE |
Tělo zásuvky | plast, TPU, černá |
Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno |
Jmenovité napětí | 300 V |
Proudové zatížení | 12 A |
Průměr kabelu | Ø 8.5 mm |
Délka kabelu | 2.0 m |
Materiál kabelu | PUR, šedá |
Počet žil | 5 |
Stupeň krytí | IP67 |
Zvláštní vlastnosti | vhodný pro vlečné řetězy |