Produkt BIM-UNR-AP6X-0.3-PSG3M
Magnetický senzor
pro pneumatické válce
Ident.číslo: 4685832- pro válce s C drážkou bez montážního příslušenství
- příslušenství pro montáž na jiné typy válců
- montáž jednou rukou
- stabilní upevnění
- magnetorezistivní senzor
- DC 3drát, 11…30 VDC
- spínací PNP výstup
- kabel s konektorem M8x1

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101195934 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270104 -/- magnetoinduktivní senzor senzor přiblížení |
| Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
| Země původu | PL |
| Hmotnost | 8 g |
Technické údaje
| Pouzdro | kvádrové pouzdro |
| Velikost | 18 x 2.9 x 4.6 mm, UNR |
| Válcové pouzdro | C-groove cylinder |
| Napájecí napětí | 11…30 VDC |
| Výstupní funkce | spínací, PNP |
| Elektrické připojení | kabel s konektorem, M8 x 1 |
| Délka kabelu | 0.30 m |
| Materiál pouzdra | plast, PP |
| Okolní teplota | -25… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP67 |
Montážní příslušenství
|
KLR2-UNR
Úchytka pro montáž magnetických senzorů na kruhové válce |
100000596 |
|
ASB-4
Držák pro upevnění magnetických senzorů na kruhové válce o průměru 28…39 mm, další délky mají označení ASB-1 až ASB-9. |
6965104 |