Produkt KLR2-UNR
montážní příslušenství
Montážní držák
pro montáž magnetických senzorů UNR
Ident.číslo: 100000596- montáž na kruhové válce
- pro různé průměry válců
- plast: trogamid

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101440409 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 39269097900 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 9 g |
Technické údaje
| Příslušenství | Montážní úchytka |
| pro použití | magnetické senzory |
| Úchytka dle typu válce | válcové pouzdro |
| Velikost | 23 x 12 x 6.6 mm |
| Materiál pouzdra | plast, trogamit |