Produkt WLF12PXRGB2000SQP
Signální LED světla
LED pásek
Ident.číslo: 3814355- flexibilní lineární LED světlo
- RGB LED, vícebarevné
- stupeň krytí IP67 / IP69K
- napájecí napětí: 12 VDC, bez kontroléru
- napájecí napětí: 12…30 VDC, s kontrolérem LC25C-WLF12-RGB7Q Pro
- napájecí napětí: 18… 30 VDC, s kontrolérem LC25C-WLF12-KQ Pro IO-Link
- připojení: kabel 150 se zástrčkou M12 × 1, přímá, 4pinová
- parametrizace pomocí softwaru Pro Editor, vyžaduje řídicí jednotku LC25C-WLF12-RGB7Q (není součástí dodávky).
- parametrizace přes IO-Link, vyžaduje řídicí jednotku LC25C-WLF12-KQ (není součástí dodávky).
- pro provoz ve standardní průmyslové síti 24 VDC je povinná řídicí jednotka LC25C-WLFxxx (není součástí dodávky).
- 10 × průhledné silikonové svorky LMBWLF12C jsou součástí dodávky
- délka světla L: 2000 mm

Všeobecné údaje
EAN | 662488455996 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- hlásič |
Tarifní číslo zboží | 85395100000 |
Země původu | TW |
Hmotnost | 241 g |
Technické údaje
Funkce | lineární světlo |
Barva světla | RGB |
Stmívání | ne |
lze kaskádovat | ne |
Vyzařovací úhel | 120° |
Komunikační protokol | BannerBus (kompatibilní s Pro Editor) |
Elektrické připojení | kabel s konektorem, M12 x 1 |
Materiál pouzdra | silikon |
Window material | silikon, transparentní |
Okolní teplota | -25… +45 °C |
Stupeň krytí | IP69K |
Funkční příslušenství
![]() |
LC25C-WLF12-RGB7Q
Řídicí jednotka LED, pro provoz lineárního světla WLF12 ve standardní průmyslové síti 24 VDC, pro parametrizaci prostřednictvím softwaru Pro Editor. |
3814883 |
![]() |
LC25C-WLF12-KQ
Řídicí jednotka LED, pro provoz lineárního světla WLF12 ve standardní průmyslové síti 24 VDC, pro parametrizaci prostřednictvím softwaru IO-Link. |
3814884 |