Produkt LC25C-WLF12-KQ
LED kontrolér
Ident.číslo: 3814884- LED kontrolér
- pro provoz lineárních světel WLF12 ve standardní průmyslové síti 24 VDC
- povinné pro parametrizaci přes IO-Link
- napájecí napětí: 18…30 VDC
- zástrčka M12 × 1 přímá 4pinová, IO-Link
- zásuvka M12 × 1 přímá 4pinová, připojení na světlo WLF12
- nastavení pomocí IO-Link

Všeobecné údaje
EAN | 662488153977 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- hlásič |
Tarifní číslo zboží | 85371091990 |
Země původu | US |
Hmotnost | 44 g |
Technické údaje
Funkce | kontrolér |
Stmívání | ne |
lze kaskádovat | ne |
Komunikační protokol | IO-Link |
Elektrické připojení | zásuvka M12 × 1 konektor, M12 |
Materiál pouzdra | plast |
Okolní teplota | -40… +50 °C |
Stupeň krytí | IP67 |
Data Sheets
German | 655 KB |
English | 654 KB |
French | 655 KB |
Spanish | 654 KB |
Czech | 51 KB |
Dutch | 654 KB |
Romanian | 656 KB |
Polish | 656 KB |
Chinese | 713 KB |
Konfigurační software
Krátký návod
Návod
Návod k obsluze
Návod k použití řídicí jednotky LC25 Pro s rozhraním IO-Link | 5423 KB |
Návod k použití flexibilního LED pásku WLF12 Pro | 1848 KB |