Produkt  LC25C-WLF12-RGB7Q

LED kontrolér

Ident.číslo: 3814883
    • LED kontrolér
    • pro provoz lineárních světel WLF12 ve standardní průmyslové síti 24 VDC
    • nastavení pomocí software Pro Editor
    • napájecí napětí: 12…30 VDC
    • zástrčka M12 × 1 přímá 4pinová, ovládání a připojení k Pro Editor
    • zásuvka M12 × 1 přímá 4pinová, připojení na světlo WLF12
#

Všeobecné údaje

EAN 662488153960
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- hlásič
Tarifní číslo zboží 85371091990
Země původu US
Hmotnost 45 g

Technické údaje

Funkce kontrolér
Stmívání ne
lze kaskádovat ne
Komunikační protokol BannerBus (kompatibilní s Pro Editor)
Elektrické připojení zásuvka M12 × 1 konektor, M12
Materiál pouzdra plast
Okolní teplota -40… +50 °C
Stupeň krytí IP67

Select Country

Turck worldwide

to top