Produkt CL50PRGB7AQ
Signální LED světla
Světelný maják
Ident.číslo: 3810718- se zvukovým signálem
- lze ovládat jednotlivě
- závit M30 × 1,5
- až sedm standardních barev dle tabulky (COL1, COL 2 a COL3, blikání)
- pomocí pro Editor lze nastavit až 14 barev, barevné animace
- napájecí napětí: 12…30 VDC
- spotřeba proudu: 150 mA
- vstupy: PNP / NPN

Všeobecné údaje
| EAN | 662488088170 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- hlásič |
| Tarifní číslo zboží | 85318070000 |
| Země původu | MX |
| Hmotnost | 241.31 g |
Technické údaje
| Funkce | světelný maják |
| Barva světla | RGB |
| Stmívání | ne |
| lze kaskádovat | ne |
| Komunikační protokol | BannerBus (kompatibilní s Pro Editor) |
| Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
| Materiál pouzdra | plast, ABS |
| Window material | plast, difuzní |
| Okolní teplota | -20… +50 °C |
| Stupeň krytí | IP50 |