Produkt SLLR40-490-S
Bezpečnostní optická závora
přijímač
Ident.číslo: 3808956- robustní pouzdro
- stupeň krytí IP67
- diagnostický displej pro zobrazení stavu a poruch
- hlídaná výška L: 490 mm
- optické nastavení
- žádné mrtvé zóny
- rozsah: 0.1…12 m
- rozlišení: 40 mm
- napájecí napětí: 24 VDC
- bez automatického restartu
- bezpečnostní optická závora typ 4 dle IEC 61496‐1 a 61496-2
- kategorie 4 PLe dle EN ISO 13849‐1
- SIL 3 dle IEC 61508, SIL 3 CL3 dle IEC 62061
- odolnost vůči vibrací a rázům dle IEC 61496-1
- Zařízení se dodává bez kabelů a montážních úchytek. Kabely a montážní úchytky je třeba vybrat dle aplikace, pro provoz zařízení jsou nezbytné.

Všeobecné údaje
| EAN | 662488072100 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270910 -/- světlovod |
| Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
| Země původu | US |
| Hmotnost | 1338 g |
Technické údaje
| Funkce | optická závora |
| Pouzdro | kvádrové pouzdro |
| Hlídaná výška | 490 mm |
| Rozsah | 100…12000 mm |
| Optické rozlišení | 40 mm |
| Počet paprsků | 14 |
| Barva světla | IR |
| lze kaskádovat | ne |
| Funkce muting | ne |
| Blokování automatického restartu | ne |
| Napájecí napětí | 20.4…27.6 VDC |
| Výstupní funkce | 2x spínací kontakt, 2x PNP |
| Elektrické připojení | plochý konektor |
| Materiál pouzdra | kov, AL, černá |
| Okolní teplota | -20… +55 °C |
| Stupeň krytí | IP67 |
Montážní příslušenství
|
EZLSA-MBK-16
Montážní úchytka stranová, černá zinková slitina, pro montáž závor LS |
3088559 |
|
EZLSA-MBK-11
Montážní úchytka otočná o 360°, černá ocel, pro montáž závor LS |
3087521 |
|
EZLSA-MBK-12
Montážní úchytka středová, černá zinková slitina, pro montáž závor LS, delších než 980 mm. |
3090989 |
|
EZLSA-MBK-20
Montážní úchytka otočná o 360°, univerzální úchytka na konce pouzder, černá ocel, pro montáž závor LS |
3093176 |
Připojovací příslušenství
|
DELSE-51D
Připojovací kabel 5žilový, zástrčka M12, žluté PVC, délka: 0.31 m, zástrčka RD pro přímé připojení optické závory LS |
3086941 |
|
DELSE-81D
Připojovací kabel 8žilový, zástrčka M12, žluté PVC, délka: 0.31 m, zástrčka RD pro přímé připojení optické závory LS |
3086942 |
|
RDLS-815D
Připojovací kabel 8žilový, žluté PVC, délka: 4.57 m, zástrčka RD pro přímé připojení optické závory LS |
3093156 |
|
RDLS-515D
Připojovací kabel 5žilový, žluté PVC, délka: 4.57 m, zástrčka RD pro přímé připojení optické závory LS |
3801010 |