Produkt RDLS-815D
Bezpečnostní systémy
připojovací kabel
Ident.číslo: 3093156Altern. Obj.číslo : 93156
- pro připojení optických závor EZ-Screen LS
- RD konektor - volný konec
- žlutý PVC kabel, 12žilový
- délka kabelu: 4,57 m
- délka kabelu: 4,6 m

Všeobecné údaje
| EAN | 662488931568 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
| Země původu | TW |
| Hmotnost | 312.98 g |
Technické údaje
| Příslušenství | připojovací kabel |
| pro použití | bezpečnostní optická závory |