Produkt K50CL2RGBKQ
Signální LED světla
poziční světlo
Ident.číslo: 3807256Altern. Obj.číslo : 807256
- LED signalizace kolem dokola
- lze nastavit
- metrický závit M30 x 1.5
- stupeň krytí IP67 a IP69K
- až 12 předdefinovaných barev nebo milion uživatelsky definovaných barev
- funkce blikání, střídání, dvě barvy, ovládání intenzity
- konektor M12 x 1
- napájecí napětí: 18…30 VDC

Všeobecné údaje
EAN | 662488056797 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- hlásič |
Tarifní číslo zboží | 85318070000 |
Země původu | US |
Hmotnost | 101 g |
Technické údaje
Funkce | bodové světlo |
Barva světla | RGB |
Stmívání | programovatelný |
lze kaskádovat | ne |
Výstupní funkce | spínací, bezpotenciálový |
Komunikační protokol | IO-Link |
Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
Materiál pouzdra | plast, PC, černá |
Window material | polykarbonát, difuzní |
Okolní teplota | -40… +50 °C |
Stupeň krytí | IP66/IP67/IP69 |