Produkt QM30VT2
Senzor vibrací a teploty
se sériovým rozhraním
Modbus RTU
Ident.číslo: 3806276Altern. Obj.číslo : 806276
- Pro detekci hodnot vibrací a teploty
- robustní hliníkové pouzdro
- stupeň krytí IP67
- PVC kabel 2 m se zástrčkou M12 x 1, 5žilový
- Odolnost nárazům až 400g
- součástí dodávky je sada montážní desky BWA-BK-022
- měřicí rozsah teploty:: -40…105 °C
- rozlišení: 1 °C
- přesnost: ± 3 °C
- měřicí rozsah vibrací: 0…46 mm/s RMS
- frekvenční rozsah: 10…4000 Hz
- přesnost: ± 10 % při 25 °C
- napájecí napětí: 10…24 VDC nebo 3,6…5,5 VDC
- rozhraní RS485, podporuje Modbus RTU

Všeobecné údaje
| EAN | 662488048174 |
| Tarifní číslo zboží | 90318080000 |
| Země původu | US |
| Hmotnost | 133.81 g |
Technické údaje
| Funkce | vibrační senzor |
| Napájecí napětí | 10…24 VDC |
| Komunikační protokol | Modbus RTU, RS485 |
| Elektrické připojení | kabel s konektorem, M12 x 1 |
| Délka kabelu | 2.090 m |
| Materiál pouzdra | hliník, AL, černě lakovaný |
| Okolní teplota | -40… +105 °C |
| Stupeň krytí | IP67 |
Všeobecné údaje
| EAN | 662488048174 |
| Tarifní číslo zboží | 90318080000 |
| Země původu | US |
| Hmotnost | 133.81 g |
Technické údaje
| Funkce | vibrační senzor |
| Napájecí napětí | 10…24 VDC |
| Komunikační protokol | Modbus RTU, RS485 |
| Elektrické připojení | kabel s konektorem, M12 x 1 |
| Délka kabelu | 2.090 m |
| Materiál pouzdra | hliník, AL, černě lakovaný |
| Okolní teplota | -40… +105 °C |
| Stupeň krytí | IP67 |