Produkt ABR3106-WPU2
Čtečka čárových kódů - skener
Ident.číslo: 3804438- kamerová čtečka 1D/2D kódů
- 1,2- MP rozlišení 1280 × 960
- čočka 6 mm
- integrované osvětlení, bílé, polarizované
- napájecí napětí 5…30 VDC
- 2 × spínací PNP/NPN výstup, nastavení pomocí software
- USB rozhraní
- sériové rozhraní, RS232/RS422
- kompaktní hliníkové pouzdro
- stupeň krytí IP65

Všeobecné údaje
EAN | 662488032296 |
Tarifní číslo zboží | 84719000000 |
Země původu | VN |
Hmotnost | 314 g |
Technické údaje
Funkce | Čtečka čárových kódů - skener |
Barva světla | bílá |
Brennweite | 6 mm |
Resolution | 1280 × 1024 pixelů |
Výstupní funkce | spínací/rozpínací, PNP/NPN |
Komunikační protokol | RS232, RS422 |
Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
Délka kabelu | 1.0 m |
Materiál pouzdra | hliník |
Okolní teplota | 0… +45 °C |
Stupeň krytí | IP65 |