Produkt VS8APFF30BQ3
Optický senzor
Reflexní snímač s pevným zacloněním pozadí
Ident.číslo: 3803490Altern. Obj.číslo : 803490
- připojení kabelem, 200 mm, PUR, konektor M8
- vysílací LED, modrá
- napájecí napětí: 10…30 VDC
- spínací PNP výstup

Všeobecné údaje
| EAN | 662488024574 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270904 -/- optosenzor se zacloněným pozadím |
| Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 32 g |
Technické údaje
| Funkce | senzor přiblížení |
| Druh provozu | potlačení pozadí, pevné |
| Pouzdro | kvádrové pouzdro |
| Velikost | 14.6 x 8 x 25.7 mm, VS8 |
| Rozsah | 2…30 mm |
| Barva světla | modrá |
| Napájecí napětí | 10…30 VDC |
| Výstupní funkce | spínací, PNP |
| Elektrické připojení | kabel s konektorem, M8 x 1 |
| Délka kabelu | 0.20 m |
| Materiál pouzdra | plast, PUR, černá |
| Okolní teplota | -20… +60 °C |
| Stupeň krytí | IP67 |
Připojovací příslušenství
|
PKG3M-2/TXL
Připojovací kabel, zásuvka M8 přímá 3pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625550 |
|
PKW3M-2/TXL
Připojovací kabel, zásuvka M8 úhlová 3pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625556 |