Produkt Q4XFNCOD310-Q8
Optický senzor
Laserový senzor pro detekci průhledných objektů
se spínacím výstupem
Ident.číslo: 3097633Altern. Obj.číslo : 97633
- 4místný 7segmentový LED displej
- 3 tlačítka
- signalizace výstupu žlutá
- IP67/69K
- Certifikát ECOLAB
- rozsah: 35…310 mm
- laser třídy 1, červený, 655 nm, dle IEC 60825-1:2007
- napájecí napětí: 12…30 VDC
- 1x spínací výstup NPN
- kvádrové pouzdro
- Pouzdro z nerez oceli V4A (1.4404)
- laserový senzor pro detekci průhledných objektů

Všeobecné údaje
| EAN | 662488976330 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270801 -/- optické měření vzdálenosti | 
| Tarifní číslo zboží | 85365019000 | 
| Země původu | US | 
| Hmotnost | 139 g | 
Technické údaje
| Funkce | senzor přiblížení | 
| Druh provozu | potlačení popředí / pozadí | 
| Pouzdro | kvádrové pouzdro | 
| Velikost | 33.5 x 18 x 57.5 mm, Q4X | 
| Rozsah | 35…310 mm | 
| Optické rozlišení | 1 mm | 
| Barva světla | červená | 
| Laserová třída |  1 | 
| Napájecí napětí | 10…30 VDC | 
| Výstupní funkce | spínací/rozpínací, NPN | 
| Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 | 
| Materiál pouzdra | kov, nerez ocel | 
| Okolní teplota | -10… +50 °C | 
| Stupeň krytí | IP67/IP68/IP69 | 
| Speciální vlastnosti | odolnost vůči chemikáliím, detekce průhledných objektů, zastavení/zpomalení, Wash down, odolnost vůči chemikáliím | 
Připojovací příslušenství
|   | RKC4.5T-2/TEL Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát | 6625016 | 
|   | RKH4.5-2/TFG Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová, nerezová převlečná matice, délka: 2 m, materiál kabelu: šedé TPE; teplotní rozsah: -40…+105 °C | 6933455 | 
|   | RKS4.5T-2/TEL Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: černé PVC, stíněný, schválení cULus | 6626361 | 
|   | WKS4.5T-2/TEL Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: černé PVC, stíněný, schválení cULus | 6626364 | 
|   | WKC4.5T-2/TEL Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát | 6625028 |