Produkt LE550DC1Q
Optický senzor
Difuzní laserový senzor (triangulace)
se spínacími výstupupy
Ident.číslo: 3095381Altern. Obj.číslo : 95381
- 2místný, 8segmentový displej
- otočná zástrčka M12 x 1, 5pinová
- rozsah: 100…1000 mm
- laser třídy 1, červený, 650 nm, dle IEC 60825-1:2007
- rozlišení pro vzdálenost 100 mm - 600 mm: < 0,5 mm
- rozlišení pro vzdálenost 600 mm - 1000 mm: < 1 mm
- napájecí napětí: 12…30 VDC
- dva spínací výstupy PNP/NPN

Všeobecné údaje
EAN | 662488953812 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270801 -/- optické měření vzdálenosti |
Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
Země původu | US |
Hmotnost | 227 g |
Technické údaje
Funkce | senzor přiblížení |
Druh provozu | triangulace |
Pouzdro | kvádrové pouzdro |
Velikost | 56 x 26 x 77 mm, LE550 |
Rozsah | 100…1000 mm |
Optické rozlišení | 1 mm |
Barva světla | červená |
Laserová třída | 1 |
Napájecí napětí | 12…30 VDC |
Výstupní funkce | PNP/NPN |
Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
Materiál pouzdra | kov, zinková slitina, černá |
Okolní teplota | -20… +55 °C |
Stupeň krytí | IP67 |
Speciální vlastnosti | zastavení/zpomalení |
Připojovací příslušenství
![]() |
RKC4.5T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625016 |
![]() |
WKC4.5T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625028 |
![]() |
RKS4.5T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: černé PVC, stíněný, schválení cULus |
6626361 |
![]() |
WKS4.5T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: černé PVC, stíněný, schválení cULus |
6626364 |