Produkt Q4XTULAF100-Q8
Optický senzor
Laserový senzor (triangulační)
s analogovým výstupem
Ident.číslo: 3094884Altern. Obj.číslo : 94884
- 4místný 7segmentový LED displej
- 3 tlačítka
- signalizace výstupu žlutá
- IP67/69K
- Certifikát ECOLAB
- rozsah: 25…100 mm
- laser třídy 1, červený, 655 nm, dle IEC 60825-1:2007
- napájecí napětí: 12…30 VDC
- analogový výstup: 0…10 VDC
- Kvádrový typ s odsazeným závitem M18
- Pouzdro z nerez oceli V4A (1.4404)

Všeobecné údaje
EAN | 662488948849 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270801 -/- optické měření vzdálenosti |
Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
Země původu | US |
Hmotnost | 113.4 g |
Technické údaje
Funkce | senzor přiblížení |
Druh provozu | potlačení popředí / pozadí |
Pouzdro | kvádr se závitem |
Velikost | 43.5 x 18 x 57.5 mm, Q4X |
Rozsah | 25…100 mm |
Optické rozlišení | 0.15 mm |
Barva světla | červená |
Laserová třída | 1 |
Napájecí napětí | 10…30 VDC |
Výstupní funkce | analogový výstup |
Napěťový výstup | 0…10 V |
Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
Materiál pouzdra | kov, nerez ocel |
Okolní teplota | -10… +50 °C |
Stupeň krytí | IP67/IP68/IP69 |
Speciální vlastnosti | odolnost vůči chemikáliím, Wash down, odolnost vůči chemikáliím |
Montážní příslušenství
![]() |
SMB18A
Montážní úchytka úhlová, nerez, pro závitová pouzdra M18 |
3033200 |
Připojovací příslušenství
![]() |
RKC4.5T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625016 |
![]() |
RKH4.5-2/TFG
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová, nerezová převlečná matice, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: šedé TPE, teplotní rozsah: -40…+105 °C |
6933455 |
![]() |
RKS4.5T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: černé PVC, stíněný, schválení cULus |
6626361 |
![]() |
WKS4.5T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: černé PVC, stíněný, schválení cULus |
6626364 |