Produkt DX80DR2M-HMD
Systém rádiového přenosu
stromová topologie
Data Radio slave (FlexPower) s integrovaným magnetickým senzorem
Ident.číslo: 3092947Altern. Obj.číslo : 92947
- interní anténa
- konfigurace pomocí software nebo infra rozhraní
- samoorganizující se stromová struktura
- dosah sítě lze zvýšit pomocí repeateru
- deterministický přenos dat
- technologie přeskakování kmitočtů FHSS
- časový multiplex TDMA
- přenosový výkon: 63 mW, 18 dBm, ≤ 20 dBm EIRP
- vstupy: 1x integrovaný magnetický senzor
- interní baterie 3,6 V LI-Ion, článek D

Všeobecné údaje
| EAN | 662488929473 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- komunikační interface, aktivní |
| Tarifní číslo zboží | 85176200 |
| Země původu | US |
| Hmotnost | 275 g |
Technické údaje
| Funkce | stromová topologie |
| Typ přístroje | rádiový senzor |
| Pouzdro | válcové/závitové |
| Připojení antény | interní (smyčka) |
| Napájení z baterií | ano |
| Komunikační protokol | RS485, Modbus RTU |
| Typ vstupu | Magnetický senzor |
| Materiál pouzdra | plast, ABS |
| Okolní teplota | -40… +85 °C |
| Stupeň krytí | IP67 |
Připojovací příslušenství
|
BWA-UCT-900
Kabel s převodníkem se stejnosměrným napájením pro parametrizaci sítí DX80 prostřednictvím PC, převodník RS485 na USB 2.0, zásuvka M12 × 1, 5pinová, zástrčka USB typ A, délka 1 m; napájí připojené zařízení 10 V. |
3019970 |