Produkt Q12AP6LVQ3
Optický senzor
reflexní závory
miniaturní senzor
Ident.číslo: 3077109Altern. Obj.číslo : 77109
- PVC kabel 150 mm s 3pinovým konektorem M8 x 1
- stupeň krytí IP67
- dobře viditelné LED
- zobrazení nízké funkční rezervy
- napájecí napětí: 10…30VDC
- PNP spínací výstup, spínání světlem

Všeobecné údaje
EAN | 662488771096 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
Země původu | US |
Hmotnost | 21 g |
Technické údaje
Funkce | reflexní závora |
Druh provozu | nepolarizované |
Pouzdro | kvádrové pouzdro |
Velikost | 12.4 x 8 x 26.6 mm, Q12 |
Rozsah | 40…1500 mm |
Barva světla | červená |
Napájecí napětí | 10…30 VDC |
Výstupní funkce | spínací, PNP |
Elektrické připojení | kabel s konektorem, M8 x 1 |
Délka kabelu | 0.150 m |
Materiál pouzdra | plast, termoplastický materiál, žlutá |
Okolní teplota | -20… +55 °C |
Stupeň krytí | IP67 |
Připojovací příslušenství
![]() |
PKG3M-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M8 přímá 3pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625058 |
![]() |
PKW3M-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M8 úhlová 3pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625064 |
Funkční příslušenství
![]() |
BRT-60X40C
Pravoúhlá odrazka, reflexní faktor 1.48, materiál: akrylát, okolní teplota -20…+60 °C |
3044997 |