Produkt  DX80DR2M-H4

Systém rádiového přenosu

stromová topologie

Teilnehmer mit RS485-Schnittstelle

Ident.číslo: 3013813

Altern. Obj.číslo : 13813

    • externí anténa (připojení RG58 RP-SMA)
    • integrovaný ukazatel síly signálu
    • konfigurace pomocí DIP přepínačů
    • Modbus RTU (RS485)
    • samoorganizující se stromová struktura
    • dosah sítě lze zvýšit pomocí repeateru
    • deterministický přenos dat
    • technologie přeskakování kmitočtů FHSS
    • časový multiplex TDMA
    • přenosový výkon: 63 mW, 18 dBm geleitet, ≤ 20 dBm EIRP
    • vstupy: 4x RTD / PT100 3drát
    • FlexPower: napájení 10…30 VDC nebo 3,6 VDC z externí baterie DX81-DB
#

Montážní příslušenství

3077161

Připojovací příslušenství

3079296
3078544
3078337
3078338
3077488
3077486
3077820
3077489
3077490
3077821
3077822
3019970

Funkční příslušenství

3081081
3081080
3077816
3077817
3077818

Select Country

Turck worldwide

to top