Produkt BCF10-S30-VP4X-H1141
Kapacitní senzor
Ident.číslo: 2506117- závitové pouzdro M30x1,5
- plast PA12-GF30
- jemné nastavení potenciometrem
- zvýšená EMC bezpečnost (také při vysokých frekvencích)
- vhodný pro vysoce viskózní média
- DC 4drát, 10…65 VDC
- přepínací kontakt, PNP výstup
- konektor M12x1

Všeobecné údaje
EAN | 4047101089677 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270102 -/- kapacitní senzor přiblížení |
Tarifní číslo zboží | 85365080000 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 69 g |
Technické údaje
Funkce | pro vysoce viskózní média |
Pouzdro | závitové pouzdro |
Velikost | M30 x 1.5 |
Jmenovitá spínací vzdálenost | 10 mm |
Výstupní funkce | přepínací, PNP |
Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
Materiál pouzdra | plast, PA12-GF30, PEI |
Okolní teplota | -25… +70 °C |
Stupeň krytí | IP67 |
Certifikáty | UL |
Montážní příslušenství
![]() |
MAP-M30
Montážní adaptér; materiál: výměna senzoru možná při plné nádobě (adaptér při výměně senzoru zůstává v nádobě) |
6950013 |
![]() |
BST-30B
Montážní úchytka s pevným dorazem pro závitová pouzdra; materiál: PA6 |
6947216 |
Připojovací příslušenství
![]() |
RKC4.4T-2/TXL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625503 |
![]() |
WKC4.4T-2/TXL
Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625515 |
![]() |
WKC4.4T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625025 |
![]() |
RKC4.4T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625013 |
![]() |
RKC4.4T-P7X2-10/TXL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, LED, délka: 10 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6626184 |
![]() |
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TEL
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová - zástrčka M12 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625208 |
![]() |
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová - zástrčka M12 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625608 |
![]() |
RKC4.4T-2-WSC4.4T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová - zástrčka M12 úhlová 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625624 |
![]() |
WKC4.4T-2-WSC4.4T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová - zástrčka M12 úhlová 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625656 |