Produkt MAP-M30
montážní příslušenství
Montážní adaptér
Ident.číslo: 6950013- Montážní adaptér
- plast: polypropylen
- výměna senzoru možná při plné nádobě (adaptér při výměně senzoru zůstává v nádobě)
- krátkodobě až 140°C

Všeobecné údaje
EAN | 4047101113358 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
Tarifní číslo zboží | 39174000990 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 44 g |
Technické údaje
Příslušenství | Montážní adaptér |
pro použití | indukční senzory válcové senzory |
Velikost | 47 mm |
Průměr pouzdra | Ø 31 mm |
Materiál pouzdra | plast, PP |
Okolní teplota | -20… +100 °C |