Produkt  RU40L-M18M-UP8X2-H1151

Ultrazvukový senzor

reflexní závora

Ident.číslo: 1610076
    • hladké čelo akustického měniče
    • závitové pouzdro M18, zalité
    • připojení konektorem M12x1
    • teplotní kompenzace
    • nastavení v rozsahu: 2,5 … 39 cm
    • vyzařovací úhel: ±9°
    • 1x PNP spínací výstup
    • lze nastavit pomocí Teach-in
    • lze nastavit spínací / rozpínací
#

Montážní příslušenství

6945004

Připojovací příslušenství

6625016
6625028

Funkční příslušenství

6967114

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top