Produkt RU300U-M30E-2UP8X2T-H1151
Ultrazvukový senzor
reflexní snímač
Ident.číslo: 1610040- hladké čelo akustického měniče
- závitové pouzdro M30, zalité
- připojení konektorem M12x1
- měřicí rozsah nastavitelný tlačítkem/Easy-Teach
- teplotní kompenzace
- mrtvá zóna: 30 cm
- rozsah: 300 cm
- rozlišení: 1 mm
- vyzařovací úhel: ±15°
- 2x spínací výstup PNP
- spínací / rozpínací

Všeobecné údaje
EAN | 4047101287431 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272803 -/- ultrazvukový senzor |
Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 156 g |
Technické údaje
Funkce | senzor přiblížení |
Druh provozu | runtime |
Pouzdro | závitové pouzdro |
Velikost | M30 x 1.5 |
Směr vyzařování | přímá |
Rozsah | 300…3000 mm |
Rozlišení | 1 mm |
Napájecí napětí | 15…30 VDC |
Spínací funkce | spínací/rozpínací |
Výstupní funkce | PNP |
Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
Materiál pouzdra | kov, CuZn, niklováno |
Okolní teplota | -25… +70 °C |
Stupeň krytí | IP67 |
Certifikáty | CE, cULus |
Montážní příslušenství
![]() |
MW30
Montážní úchytka pro závitová pouzdra; materiál: nerez A2 1.4301 (AISI 304) |
6945005 |
Připojovací příslušenství
![]() |
RKC4.5T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625016 |
![]() |
WKC4.5T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625028 |
Funkční příslušenství
![]() |
TX1-Q20L60
Teach adaptér pro induktivní rotační, lineární, úhlové, ultrazvukové a kapacitní senzory |
6967114 |