Produkt  RI360P0-QR24M0-3600X2-H1181

Bezdotykové rotační senzory

inkrementální: 3600 ppr

Premium Line

Ident.číslo: 1593157
    • kompaktní a robustní pouzdro
    • různé způsoby montáže
    • zobrazení stavu pomocí LED
    • necitlivost vůči rušivým elektromagnetickým polím
    • polohu osy Z lze nastavit pomocí Easy Teach
    • funkce Burst, inkrementální výstup absolutní polohy úhlu pomocí Easy-Teach-Impuls
    • 10…30 VDC
    • konektor M12 x 1, 8pinový
    • pulzní A, B, Z, A(invers), B(invers)
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101418293
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270502 -/- rotační snímače inkrementální
Tarifní číslo zboží 90318080000
Země původu DE
Hmotnost 336 g

Technické údaje

Řada rotačních snímačů Premium-Line
technologické moduly Contactless
Typ výstupu inkrementální
Typ hřídele dutá hřídel
Průměr hřídele D (mm) 6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20
Velikost 81 x 78 x 24 mm
Typ příruby příruba bez upevňovací úchytky
Rozlišení inkrementální 3600  ppr
Napájecí napětí 10…30 VDC
Výstupní funkce Push-Pull/HTL
Elektrické připojení konektor, M12 x 1
Materiál pouzdra kov/plast, ZnAlCu1/PBT-GF30-V0
Okolní teplota -25… +85 °C
Stupeň krytí IP68/IP69K

Montážní příslušenství

1590921
1590922
1590923
1590924
1590925
1590926
1590927
1590916
1590920
1590937
1590928
1590929
1590930
1590931
1590932
1590933
1590934
1590959
1590938
1590939
1590958

Připojovací příslušenství

6625142

Funkční příslušenství

6967117

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top