Produkt SP1-EQR24
Příslušenství
Stínicí deska
pro rotační snímače RI-QR24
Ident.číslo: 1590979- průměr: 74mm
- materiál: V4A (1.4404)

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101419283 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279290 -/- Příslušenství senzorů (nezařazené) |
| Tarifní číslo zboží | 73269098900 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 69 g |
Technické údaje
| pro použití | Rotační senzory |
| Materiál pouzdra | nerez ocel, 1.4404 (316L) |