Produkt  RA2-QR24

Příslušenství

Redukce

pro rotační snímače RI-QR24

Ident.číslo: 1590929
    • adaptérové pouzdro 14 mm
    • materiál: hliník
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101287127
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279290 -/- Příslušenství senzorů (nezařazené)
Tarifní číslo zboží 76169990990
Země původu DE
Hmotnost 16 g

Technické údaje

Příslušenství Redukce
pro použití Rotační senzory
Materiál pouzdra hliník

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top