Produkt M1-QR24
Příslušenství
Ochranný kroužek
pro rotační snímače RI-QR24
Ident.číslo: 1590920- vnější průměr: 74 mm
- materiál: hliník

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101287202 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279290 -/- Příslušenství senzorů (nezařazené) |
| Tarifní číslo zboží | 76169990990 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 75 g |
Technické údaje
| pro použití | Rotační senzory |
| Materiál pouzdra | hliník |