Produkt UHF-SYS-TUNNEL-ETSI
UHF RFID Tunnel Solution
Ident.číslo: 100051344- UHF RFID TUNNEL pro (hromadnou) detekci předmětů na dopravním pásu
- Předinstalovaný software TVSnode pro uvedení do provozu a komunikaci prostřednictvím integrovaného rozhraní REST API
- max rychlost dopravníku < 1 m/s
- doporučená vzdálenost mezi objekty: > 1.3 m
- velikost otvoru tunelu: 720 × 660 mm
- přístroj je určen pouze pro provoz v rámci Evropské unie (EU), Velké Británie (GBR), Indie (IND), Turecka (TUR) a Jižní Afriky (ZAF) při 865…868 MHz

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101685213 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- RFID identifikace |
| Tarifní číslo zboží | 84719000000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 100000 g |
Technické údaje
| Technologie | UHF RFID |
| Oblast použití (UHF) | Evropa, Indie, Turecko, Jižní Afrika (865…868 MHz) |
| Standardy komunikace a protokolů | ISO 18000-63, EPCglobal Gen 2 |
| Síťový protokol | TCP/IP, REST API |
| Materiál pouzdra | kov, žlutá |
| Okolní teplota | -30… +50 °C |
| Stupeň krytí | IP67 |