Produkt TW860-960-L90-12-P-B210-31KPCS

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101673241 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- RFID identifikace |
| Tarifní číslo zboží | 85235110000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 1 g |
Technické údaje
| Technologie | UHF RFID |
| Oblast použití (UHF) | globální (860…960 MHz),ETSI (865…868 MHz),FCC (902…928 MHz) |
| Typ paměti | EEPROM |
| Pouzdro | Smart Label |
| Velikost | 90 x 12 mm |
| Velikost paměti | 332 Byte |
| Volně použitelná paměť | 256 Byte |
| EPC memory | 56 byte |
| Teplota během cyklu čtení / zápis | -40… +85 °C |
| Teplota mimo snímací rozsah | -40… +85 °C |