Produkt RFID-STARTERKIT
RFID startovací sada HF
Machen Sie sich mit den Vorteilen von RFID vertraut
Ident.číslo: 100049865- Kompletní sada včetně rozhraní, HF čtecích/zapisovacích hlav, tagů, propojovacích kabelů a napájecího zdroje.
- Společnost Turck nabízí tuto startovací RFID sadu, která vám pomůže seznámit se s mnoha výhodami a flexibilními možnostmi přizpůsobení, které poskytuje náš systém HF RFID.
- Po připojení k počítači lze zařízení konfigurovat a snadno uvést do provozu prostřednictvím platformy TAS (Turck Automation Suite) IIoT bez nutnosti instalace jakéhokoli softwaru.
- Seznamte se s výhodami našeho systému RFID a objevte mnoho způsobů, jak zefektivnit vaše výrobní a logistické procesy.

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101666847 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- RFID identifikace |
| Tarifní číslo zboží | 85369095000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 2680 g |
Technické údaje
| Technologie | HF RFID |