Produkt VT2-FKMV5-FKMV5-FSMV5
2násobný rozdělovač
T-kus bez kabelu
Ident.číslo: 100049243- zásuvka M12 - zásuvka M12 - zástrčka M12
- paralelní zapojení
- převlečná matice z nerez oceli
- v souladu s RoHS
- stupeň krytí: IP67

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101656879 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250316 -/- pasivní rozdělovač pro senzory / akční členy |
| Tarifní číslo zboží | 85366990990 |
| Země původu | CN |
| Hmotnost | 30 g |
Technické údaje
| Použití | Signál |
| Tvar pouzdra | T-kus |
| Konektor A | zástrčka, M12 x 1, kódování A |
| Konektor B | zásuvka, M12 x 1, kódování A |
| Jmenovité napětí | 60 V |