Produkt RA-HC-25-10-10
Příslušenství
Hřídelová spojka Helix spojka
pro rotační snímače s hřídelí
Ident.číslo: 100048796Spojka Helix vyrobena z hliníku Ø 25 mm
max.moment: 100 Ncm
max. posun hřídele:
radiální: ±0,3 mm
axiální: ±0,5 mm
úhlový: ±4°
tuhost torzní pružiny: 20 Nm/kolo
radiální tuhost pružiny: 60 N/mm
moment setrvačnosti: 22.2 gcm2
materiál: hliník
průměr otvoru d1 = 10 mm, d2 = 10 mm

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101650006 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- senzory (ostatní, neklasifikované) |
| Tarifní číslo zboží | 84836080900 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 26 g |
Technické údaje
| Příslušenství | Spojka Helix |
| pro použití | Rotační senzory |
| Okolní teplota | -30… +150 °C |