Produkt TP-504A-TRI1.5-H1141-L100/S3645
Snímání teploty
čidlo
Ident.číslo: 100048143- max. teplota konektoru: 120°C
- Typ připojení: 4drátové zapojení
- procesní připojení Tri-Clamp 1 1/2“

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101642834 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200208 -/- teplotní měřicí převodník, elektrický komplet |
| Tarifní číslo zboží | 90251900900 |
| Země původu | IT |
| Hmotnost | 113 g |
Technické údaje
| Funkční princip | kontakt s médiem |
| Pouzdro | teplotní čidlo |
| Měřicí rozsah | -50…120 °C |
| Hloubka ponoru L | 100 mm |
| Procesní připojení | Tri-Clamp 1 1/2″ |
| Elektrický výstup | odpor |
| Měřicí prvek | Pt100 |
| Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
| Materiál pouzdra | nerez ocel, 1.4404 (316L) |
| Okolní teplota | -40… +120 °C |
| Stupeň krytí | IP67 |
| Certifikáty | cULus |
Připojovací příslušenství
|
WKC4.4T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625025 |
|
RKC4.4T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625013 |
|
RKC4.4T-2/TXL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625503 |
|
WKC4.4T-2/TXL
Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625515 |