Produkt TN-UHF-ANT-Q150-MR-ETSI
Příslušenství
Externí pasivní UHF anténa
Ident.číslo: 100047588- Pasivní anténa se středním dosahem, kompatibilní s VESA 100

Všeobecné údaje
EAN | 4047101637656 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- RFID identifikace |
Tarifní číslo zboží | 85291069000 |
Země původu | NZ |
Hmotnost | 1 g |
Technické údaje
Příslušenství | pasivní UHF anténa |
pro použití | čtecí / zapisovací hlavy |
Oblast použití (UHF) | ETSI (865…868 MHz) |
Velikost | 150 x 150 x 14.5 mm |
Materiál pouzdra | plast, polykarbonát/ABS |
Okolní teplota | -40… +65 °C |
Stupeň krytí | IP67 |
Montážní příslušenství
![]() |
TN-UHF-ACCSY-Q150-PROTECT
Ochranná deska pro konektor SMA antény TN-UHF-ANT-Q150… |
100028607 |
Připojovací příslušenství
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-1-SMA
Koaxiální kabel HF240, délka 1 m |
100028191 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-2-SMA
Koaxiální kabel HF240, délka 2 m |
100028192 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-4-SMA
Koaxiální kabel HF240, délka 4 m |
100028193 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-6-SMA
Koaxiální kabel HF240, délka 6 m |
100028194 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-8-SMA
Koaxiální kabel HF240, délka 8 m |
100028195 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-10-SMA
Koaxiální kabel HF240, délka 10 m |
100028196 |
![]() |
TN-UHF-CBL-HF240-RPTNC-12-SMA
Koaxiální kabel HF240, délka 12 m |
100028197 |