Produkt B2NF85H-QR20-CNX4-2H1150
Dynamický inklinometr
CANopen
Ident.číslo: 100046440- kvádr, plast Ultem
- zobrazení stavu pomocí LED
- detekce úhlu ve dvou osách s měřicím rozsahem ±85°
- Záznam rychlosti otáčení ve třech osách s rozsahem měření ±1000°/s.
- Záznam zrychlení ve třech osách s rozsahem měření ±4 g.
- detekce teploty -40 … 85°C
- vysoký stupeň krytí IP68 / IP69K
- zvýšená odolnost proti rušení 100 V/m podle ISO 11452-2, 200 mA podle ISO 11452-4
- ochrana proti rušení vedením podle normy ISO 7637-2 stupeň závažnosti 4 a odhození zátěže podle normy ISO 16750-2 pro systémy 12-V/24-V
- odolává rychlým změnám teploty
- 8…36 VDC
- konektor M12 × 1, 5pinový, CAN in, CAN out
- dle CiA 301, CiA 305, CiA 410

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101628906 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- senzory (ostatní, neklasifikované) |
| Tarifní číslo zboží | 90318080000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 91 g |
Technické údaje
| Měřicí princip | Kombinace gyroskopu a akcelerometru |
| Měřicí rozsah | -85…85° |
| Počet měřených os | 2 |
| Velikost | 71.6 x 62.6 x 20 mm |
| Napájecí napětí | 8…36 VDC |
| Komunikační protokol | CANopen |
| Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
| Materiál pouzdra | plast, ultem |
| Okolní teplota | -40… +85 °C |
| Stupeň krytí | IP68/IP69K |
Připojovací příslušenství
|
RKC5701-5M
Sběrnicový kabel pro CAN (DeviceNet, CANopen) zásuvka M12 přímá, délka kabelu: 5 m, materiál kabelu: PUR, antracit, cULus certifikát |
6931034 |
|
WKC5701-5M
Sběrnicový kabel pro CAN (DeviceNet, CANopen) zásuvkaM12 úhlová, délka kabelu: 5 m, materiál kabelu: PUR, antracit, cULus certifikát |
6933244 |
|
RSC5701-5M
Sběrnicový kabel pro CAN (DeviceNet, CANopen) zástrčka M12 přímá, délka kabelu: 5 m, materiál kabelu: PUR, antracit, cULus certifikát |
6931036 |
|
WSC5701-5M
Sběrnicový kabel pro CAN (DeviceNet, CANopen) zástrčka M12 úhlová, délka kabelu: 5 m, materiál kabelu: PUR, antracit, cULus certifikát |
6933247 |