Produkt RSC5701-5M
Sběrnicový kabel pro CAN (DeviceNet, CANopen)
Plášť kabelu PUR, tenký
Ident.číslo: 6931036- materiál pláště: PUR
- barva pláště: antracit
- napájecí pár: AWG 2/22
- datový pár: AWG 2/24
- odolnost vůči oleji dle VDE 0472, díl.803
- samozhášivost dle VDE 0472, díl 804/B
- bez halogenů
- UL certifikát
- otevřený konec
- zástrčka M12 přímá, kódování A
- délka kabelu: 5 m

Všeobecné údaje
| EAN | 4047106146603 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- sběrnicový kabel |
| Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
| Země původu | PL |
| Hmotnost | 331 g |
Technické údaje
| Použití | Data |
| Tvar pouzdra | Připojovací kabel |
| Konektor A | zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A |
| Počet pinů | 5 |
| Tělo zásuvky | plast, TPU, černá |
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno |
| Síťový protokol | DeviceNet, CANopen |
| Jmenovité napětí | 60 V |
| Proudové zatížení | 4 A |
| Průměr kabelu | Ø 6.7 mm |
| Délka kabelu | 5.0 m |
| Materiál kabelu | PUR, antracit |
| Počet žil | 2 |
| Stupeň krytí | IP67 |
| Certifikáty | UL |