Produkt FW-ERSPM0414-PS-S-0608
samostatný konektor
M12 Power
Zástrčka M12×1 přímá
Ident.číslo: 100044190- kódování S
- kovový upevňovací šroub
- šroubovací svorky
- počet pinů: 4 (3+PE)
- průměr kabelu: 6,0 … 8,0 mm
- svorky:
- max. 1.5 mm² nebo 16 AWG (s návlečkou)
- max. 2.5 mm² nebo 14 AWG (bez návlečky)

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101623277 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 85366990990 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 1 g |
Technické údaje
| Použití | Napájení |
| Konektor A | zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování S |
| Počet pinů | 3+PE |
| Typ připojení | šroubovací svorky |
| Materiál pouzdra | plast |
| Materiál převlečné matice / šroubu | zinková slitina, GD-Zn, niklováno |
| Vnější průměr kabelu | 6…8 mm |
| Průřez žíly/velikost svorek | 0.75…2.5 mm² |
| Jmenovité napětí | 630 V |
| Proudové zatížení | 12 A |
| Certifikáty | cULus |
Připojovací příslušenství
|
RKP46PSB-2/TXL | 100003343 |
Připojovací příslušenství - napájení
|
RKP46PSA-2/TXL | 100038836 |
|
RSP46PSA-2/TXL | 100038833 |