Produkt  TP-203A-M6-H1141-L100-I7

Snímání teploty

čidlo

Ident.číslo: 100041106
    • max. teplota konektoru: 120°C
    • Typ připojení: 4drátové zapojení
    • procesní připojení: závit čidla M6 × 1
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101602821
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200208 -/- teplotní měřicí převodník, elektrický komplet
Tarifní číslo zboží 90251900900
Země původu IT
Hmotnost 25 g

Technické údaje

Funkční princip kontakt s médiem
Pouzdro teplotní čidlo
Měřicí rozsah -50…500 °C
Procesní připojení vnější závit M6 × 1
Elektrický výstup odpor
Měřicí prvek Pt100
Elektrické připojení konektor, M12 x 1
Materiál pouzdra nerez ocel, 1.4404 (316L)
Okolní teplota -40… +120 °C
Stupeň krytí IP67
Certifikáty cULus

Montážní příslušenství

9910405
9910406
9910407
9910408

Připojovací příslušenství

6625025
6625013
6625503
6625515

Select Country

Turck worldwide

to top