Produkt BL20-E-GW-EC-20
Interface pro EtherCAT - druhá generace
Ident.číslo: 100037881- stupeň krytí IP20
- 2 x zakončovací úchytka BL20‐WEW‐35/2‐SW
- 1 x zakončovací úchytka BL20‐ABPL
- LED pro indikaci napájecího napětí, poruch signálů a sběrnice
- komunikační brána mezi systémem BL20 a EtherCAT
- podpora Modular Device Profile (MDP)
- 10/100 Mbps, Auto MDIX
- 2 × zásuvka RJ45

Všeobecné údaje
EAN | 4047101592108 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- komunikační interface, aktivní |
Tarifní číslo zboží | 85176200000 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 162 g |
Technické údaje
Síťový protokol | EtherCAT |
Typ přístroje | komunikační brána |
Okolní teplota | 0… +55 °C |
Stupeň krytí | IP20 |
Certifikáty | cULus |
Data Sheets
German | 309 KB |
English | 305 KB |
French | 306 KB |
Spanish | 308 KB |
Czech | 308 KB |
Dutch | 306 KB |
Romanian | 306 KB |
Russian | 325 KB |
Polish | 309 KB |
Chinese | 358 KB |
Turkish | 308 KB |
Konfigurační software
Konfigurační soubor
Návod
Přehled produktu
modulární I/O systémy a kompaktní I/O moduly v IP67 a IP20 | 1559 KB |
Produkty a řešení pro efektivní automatizaci | 2173 KB |
Prohlášení výrobce
Všeobecný katalog
Připojovací příslušenství
![]() |
MINI USB 2.0 CABLE 1.5M
USB-2.0 servisní kabel pro komunikační brány s USB rozhraním - zástrčka A - zástrčka Mini A |
6827388 |
![]() |
USB 2.0 EXTENSION 5M
USB-2.0 prodlužovací kabel, 5 m - zástrčka A - zásuvka A |
6827389 |
![]() |
USB 2.0 EXTENSION ACTIVE 5M
USB-2.0 prodlužovací kabel aktivní s integrovaným repeaterem, 5 m - zástrčka A - zásuvka A |
6827390 |