Produkt RK4.217T-7-RS4.217T/TS7198
termočlánek, typ K
Propojovací kabel
Ident.číslo: 100033107- zásuvka M12 přímá 2pinová
- stínění: fólie se svodovým vodičem nepřipojena na konektor
- zástrčka M12 přímá 2pinová
- materiál pláště: TPE
- barva pláště: zelená
- stupeň krytí IP67

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101583144 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- připojovací kabel, senzory, akční členy |
| Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
| Země původu | IT |
| Hmotnost | 136 g |
Technické údaje
| Použití | Signál |
| Tvar pouzdra | Propojovací kabel |
| Konektor A | zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A |
| Počet pinů | 4 |
| Tělo zásuvky | plast, TPE |
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno |
| Konektor B | zástrčka, M12 x 1, přímé, kódování A |
| Počet pólů | 4 |
| Tělo zásuvky | plast, TPE |
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno |
| Jmenovité napětí | 250 V |
| Proudové zatížení | 4 A |
| Délka kabelu | 7.0 m |
| Materiál kabelu | TPE, zelená |
| Počet žil | 2 |
| Stupeň krytí | IP67 |
| Zvláštní vlastnosti | stíněný |