Produkt  DR15S-M30E-2UPN8X2-H1141

Radar

Detekce vzdálenosti / objektu

Ident.číslo: 100030149
    • mrtvá zóna: 35 cm
    • rozsah: 15 m
    • rozlišení: 1 mm
    • úhel kužele paprsku radaru: standardně ±7,5°
    • odpovídá dle ETSI 305550-2
    • odpovídá FCC/CFR 47 část 15.
    • zástrčka M12 × 1, 4pinová
    • napájecí napětí 18…33 VDC
    • napájecí napětí 10…33 VDC (režim SIO)
    • přepínací výstup PNP/NPN
    • IO-Link
    • závitové pouzdro M30, nerez ocel
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101557329
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200505 -/- Radarové meření hladiny
Tarifní číslo zboží 85261000900
Země původu DE
Hmotnost 320 g

Technické údaje

Funkce radarový snímač
Pouzdro závitové pouzdro
Velikost M30 x 1.5
Rozsah 350…15000 mm
Frekvenční rozsah 122 - 123 GHz
Vyzařovací úhel 15°
Napájecí napětí 18…33 VDC
Spínací funkce lze nastavit spínací/rozpínací
Výstupní funkce PNP/NPN
Komunikační protokol IO-Link
Elektrické připojení konektor, M12 x 1
Materiál pouzdra nerez ocel, V4A 1.4401 (AISI 316) PTFE
Okolní teplota -25… +65 °C
Stupeň krytí IP67/IP69K

Montážní příslušenství

6901319
6945005

Funkční příslušenství

100047726
100047727
100047728
6814024

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top