Produkt RS4.5T-2/S2500
Kabel RFID standardní provedení
Připojovací kabel
Ident.číslo: 100028733- 4žilový/ AWG 24/AWG 22
- materiál pláště: PUR, barva: žlutá
- bez halogenů a LABS
- stínění: hliníková fólie, zinkované měděné opředení
- průměr pláště: 6,9 mm
- vhodné pro použití ve vlečných řetězech, odolné proti oleji, vysoce pružné.
- UL kabel, typ 20549
- otevřený konec
- délka kabelu: 2 m

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101541601 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- sběrnicový kabel |
| Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
| Země původu | PL |
| Hmotnost | 134 g |
Technické údaje
| Použití | RFID |
| Tvar pouzdra | Připojovací kabel |
| Konektor A | zástrčka, M12 x 1, kódování A |
| Počet pinů | 5 |
| Tělo zásuvky | plast, TPU, černá |
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno |
| Jmenovité napětí | 30 V |
| Průměr kabelu | Ø 6.9 mm |
| Délka kabelu | 2.0 m |
| Materiál kabelu | PUR, žlutá |
| Počet žil | 2 |
| Stupeň krytí | IP67 |