Produkt  TN-UHF-ANT-Q250-FCC

Příslušenství

Externí pasivní UHF anténa

Ident.číslo: 100028600
    • Pasivní anténa s dlouhým dosahem, kompatibilní s VESA 100
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101541076
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- RFID identifikace
Tarifní číslo zboží 85291069000
Země původu NZ
Hmotnost 693 g

Technické údaje

Příslušenství pasivní UHF anténa
pro použití čtecí / zapisovací hlavy
Oblast použití (UHF) FCC (902…928 MHz)
Velikost 250 x 250 x 30 mm
Materiál pouzdra plast, polykarbonát/ABS
Okolní teplota 0… +65 °C
Stupeň krytí IP67

Montážní příslušenství

100028606
100029071

Připojovací příslušenství

100028191
100028192
100028193
100028194
100028195
100028196
100028197

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top