Produkt IM18-CCM40-MTI/24VDC
Kontrola rozvaděčů
interní a externí senzory
Ident.číslo: 100018257- mikroprocesor: TI Sitara 32-bit ARM Cortex-A8
- RAM: 1 Gbit 128 MB DDR3L
- flash: 4 GB eMMC
- operační systém Debian
- rozhraní: Ethrenet, CAN, RS485
- snímání teploty
- snímání vlhkosti
- kontrola vzdálenosti
- napájecí napětí 24 VDC
- Montáž na lištu

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101523935 |
| Tarifní číslo zboží | 85371091990 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 201 g |
Technické údaje
| Typ přístroje | hlídač rozvaděčů |
| Jmenovité napětí | 24 VDC |
| Elektrické připojení | odnímatelné pružinové svorky, 3pólové |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Typ výrobku | IM18 |