Produkt BI8-M18-2APS8X2-H1141
Indukční bezpečnostní senzor
Ident.číslo: 100016607- závitové pouzdro M18 x 1
- niklovaná mosaz
- SIL 2 (IEC 61508)
- PL d (ISO 13849-1)
- 2 x ieşiri OSSD, contact NO, PNP
- cc 4-fire, 24 Vcc

Všeobecné údaje
EAN | 4047101520477 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktivní senzor |
Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
Země původu | MY |
Hmotnost | 76 g |
Technické údaje
Pouzdro | závitové pouzdro |
Velikost | M18 x 1 |
Jmenovitá spínací vzdálenost | 8 mm |
Provedení | vestavné |
Napájecí napětí | 19.2…28.8 VDC |
Výstupní funkce | 2x spínací kontakt OSSD, PNP |
Frekvence spínání | 0.10 kHz |
Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
Materiál pouzdra | kov, CuZn |
Okolní teplota | -25… +70 °C |
Stupeň krytí | IP67 |
Montážní příslušenství
![]() |
BST-18B
Montážní úchytka s pevným dorazem pro závitová pouzdra; materiál: PA6 |
6947214 |
![]() |
QM-18
Montážní úchytka s pevným dorazem; materiál: chromovaná mosaz vnější závit M24 x 1.5 Upozornění: Spínací vzdálenost senzorů se může lišit při použití úchytek pro rychlou montáž. |
6945102 |
![]() |
MW18
Montážní úchytka pro závitová pouzdra; materiál: nerez A2 1.4301 (AISI 304) |
6945004 |
![]() |
BSS-18
Montážní úchytka pro válcová a závitová pouzdra; materiál: polypropylén |
6901320 |
Připojovací příslušenství
![]() |
RKC4.4T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625013 |