Produkt  LSCT-51-2000

Příslušenství

koaxiální trubka

pro řadu LS-5

Ident.číslo: 100015815
    • koaxiální trubka pro snímače hladiny LS-5
    • procesní připojení G3/4"
    • délka trubky 2000 mm
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101519204
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27230211 -/- příslušenství, mechanické
Tarifní číslo zboží 73072910900
Země původu DE
Hmotnost 2741 g

Technické údaje

Příslušenství koaxiální trubka
pro použití snímače hladiny
Procesní připojení G 3/4''

Montážní příslušenství

100016515

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top