Produkt TBEC-S2-4RFID
Kompaktní RFID modul pro EtherCAT
4 × RFID kanál (HF/UHF)
Ident.číslo: 100014935- EtherCAT device dle Modular Device Profile
- pouzdro vyztužené skleněnými vlákny
- testováno na vibrace a chvění
- elektronika modulu zcela zalita
- stupeň krytí IP65/IP67/IP69K
- ATEX zóna 2/22
- CCC-Ex
- až 128 bytů uživatelských dat pro čtení / zápis na kanál nebo použití fragmentů s 16 kB FIFO paměti
- datové rozhraní pro komfortní používání RFID funkcí
- sběrnicový HF režim s až 32 HF čtecími / zapisovacími hlavami na kanál
- 4 × kanál M12 pro připojení RFID

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101517781 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- digitální I/O modul (decentralizované periférie) |
| Tarifní číslo zboží | 85176200000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 227 g |
Technické údaje
| Síťový protokol | EtherCAT |
| Typ signálu | RFID |
| Typ přístroje | kompaktní stanice |
| Připojení sběrnice | 2 × M8, 4pinová, kódování A |
| Okolní teplota | -40… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP65/IP67/IP69K |
| Certifikáty | ATEX zóna 2/22, cULus, IECEx, CCC |
Data Sheets
| German | 404 KB |
| English | 403 KB |
| French | 405 KB |
| Spanish | 405 KB |
| Czech | 405 KB |
| Dutch | 404 KB |
| Romanian | 404 KB |
| Polish | 405 KB |
| Chinese | 467 KB |
| Turkish | 405 KB |
Certifikát
Dokument pro prodejce
Firmware
Funkční blok/knihovna
| RFID funkční blok, univerzální datové rozhraní pro CODESYS V3 | 1145 KB |
| RFID funkční blok, univerzální datové rozhraní pro TwinCAT V3 | 101 KB |
Konfigurační návod
Konfigurační software
Konfigurační soubor
Krátký návod
Návod
| Návod TBEC-S2-4RFID | 8655 KB |
| Popis sběrnicového režimu | 741 KB |
| Pomůcka pro výpočty v módu HF Bus | 100 KB |